Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 100A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

  • Ref. 0 146 13
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur porte d'armoire

17,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadran de mesure pour ampèremètres analogiques pour mesure sur porte
  • Livré par 2 (1 pour fût rond et 1 pour fût carré)
  • Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223

Les + utilisation

Affichage de 0A à 100A

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Unité de mesure
    Ampère
  • Valeur finale nominale de l'échelle
    100
  • Echelle de surintensité
    Non
  • Largeur de l'échelle de mesure
    68mm
  • Hauteur de l'échelle de mesure
    45mm
  • Déviation max. du pointeur
    45°
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060146139

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations