Télécommande multifonction non polarisée pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité

  • Ref. 0 039 00
  • Télecommande BAES
  • LEGRAND

Caractéristiques produit

  • Mise au repos secteur et rallumage absent
  • Gestion des BAES+BAEH et BAES+DBR
  • Allumage forcé secteur présent
  • Capacité 600 BAES

Recommandations / restrictions d’usages

  • Gestion des BAES+BAEH et BAES+DBR uniquement avec produits Legrand & URA

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    72 mm
  • Largeur
    60 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    HR22
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    40 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245060039004