Pour l’entreprise ATH située près de Roissy, la fibre optique au cœur du réseau VDI est une évidence

Industrie

Pour bénéficier d’une installation VDI performante, la fibre optique a de multiples atouts. Entreprise de logistique implantée sur le site aéroportuaire de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), ATH souhaitait une installation VDI fiable et sécurisée. La fibre optique permet entre autre d’assurer le bon fonctionnment des caméras de surveillance de l’entrepôt. Legrand a fourni la solution complète.

Spécialisée dans la manutention import/export l’entreprise ATH dispose d’un magasin de 18 000 m2 ou  7 500 tonnes de fret transitent chaque mois. La surveillance du lieu est primordiale. Grâce aux câbles fibre optique qui font parti du package VDI fourni par Legrand, les 155 caméras de surveillance offrent une qualité d’image exceptionnelle et une escellente transmission de bande passante.

Avec la fibre optique, on a moins de contraintes qu’avec le cuivre. En effet, il n’y a pas de perturbation au contact des câbles courant fort, ça simplifie donc le passage des câbles

pro solproj indus ath tremblay med05 1
pro solproj indus ath tremblay med05 2 pro solproj indus ath tremblay med05 3

Toute l’offre VDI

Sur ce chantier, l’installateur PMS a choisi une offre globale avec baies VDI LCS2 pour la répartition générale, coffrets VDI LCS2 pour les sous-répartiteurs (les composants internes sont également Legrand) et coffrets Atlantic abritant 12 boîtes de distribution de zones actives pour distribuer et convertir la fibre. Les liaisons sont assurées par des câbles FO et cuivre Legrand également.

Avec le matériel Legrand, le système vidéo, la surveillance de porte, le contrôle des badges peut évoluer. On peut optimiser la sécurité du bâtiment, des marchandises et des personnes

3 kms longueur des câbles fibre optique
155 caméras de vidéo-surveillance

Intervenants

Investisseur : ATH

Installateur courant faible : PMS

Installateur informatique : Développement web Pavageau

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir