Accès aux rubriques
Legrand, partenaire fiable et français



Pour mettre en conformité les installations électriques des bâtiments existants et réaliser le lot courant fort sur les nouvelles extensions, la direction du domaine hôtelier a souhaité confier les travaux à des entreprises locales et à un fournisseur français. Legrand a fourni la quasi-totalité des produits électriques du domaine hôtelier de 34 chambres sur 3,5 hectares. Au menu côté puissance : deux TGBT et une quinzaine de tableaux divisionnaires Legrand répartis dans les bâtiments.
Avec son système de géothermie et ses panneaux solaires, mais aussi en faisant travailler des artisans locaux notamment, notre domaine hôtelier s’inscrit dans une volonté écoresponsable, de la construction à l’exploitation
Information complémentaire


Un appareillage Art d’Arnould très épuré
Situé dans un écrin de verdure, ce domaine hôtelier de luxe a été rénové avec soin, avec de très beaux matériaux. L’appareillage faisait partie des détails à soigner ! Les équipes du domaine hôtelier ont opté pour l’univers Epure de la gamme Art d’Arnould, une marque du groupe Legrand. Avec ses interrupteurs ultra-design et ses belles prises, cette gamme répondait parfaitement aux exigences esthétiques du lieu.
Notre cahier des charges concernant l’appareillage était axé sur la recherche de qualité avec des produits que nous voulions haut de gamme, fabriqués dans des matières nobles et avec des possibilités de personnalisation. Le côté esthétique et le rendu luxueux de la gamme Art d’Arnould nous ont vraiment séduits.
Information complémentaire


Allier design et fonctionnalité
Positionné comme « un éco-lodge », le domaine hôtelier souhaitait être exemplaire sur le plan écologique, en limitant notamment ses consommations d’énergie. Dans les chambres, un interrupteur économiseur d’énergie et la carte d’entrée permettent d’éteindre d’un seul geste toutes les lumières et tous les appareils électriques.
La gamme d’appareillages Art d’Arnould allie esthétisme et fonctions liées à l’écologie avec les économiseurs d’énergie.
Information complémentaire

Des recharges électriques Green’up
Pour recharger les voiturettes électriques qui servent au personnel pour se déplacer sur le site, le domaine hôtelier s’est également équipé de bornes de recharge pour véhicules électriques Green’up de Legrand.
Le plus ? Sur pied, à poser ou équipées d’une protection anti-vandale, elles s’adaptent à toutes les configurations !

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.