Solution Legrand très "puissante" pour le centre ambulatoire et dialyse de Mâcon

Établissement de santé

Intégré au CHU, le nouveau centre ambulatoire et dialyse de Mâcon s’étend sur 4 200 m² et aura nécessité 14 mois de travaux pour l’ensemble des lots électricité. Pour la partie puissance, l’installateur électricien SN2E a choisi l’expertise de Legrand.

Information complémentaire

Legrand, la meilleure réponse technique

L’installateur électricien SN2E a souhaité travailler avec Legrand pour répondre au mieux au cahier des charges du chantier. Legrand offrait en effet la meilleure réponse technique à la prescription et une flexibilité indispensable pour adapter les produits aux évolutions demandées en cours de chantier.

A l’origine, sur la partie puissance, un matériel concurrent de Legrand était prescrit en source. Nous avons effectué un travail en amont avec les personnes de Legrand, l’investisseur, et le bureau d’études pour faire basculer l’offre en Legrand et répondre au mieux au cahier des charges. Et puis, avec une offre catalogue et non pas constructeur, nous réduisons considérablement les délais de livraison, ce qui constitue un atout supplémentaire.

Installation électrique puissante et sécurisée

legrand solproj macon 938x569
legrand solproj macon 350x350 ch pad macon prise mosaic blanc couloir 350x350

L’installation électrique comprend un TGBT principal pour le réseau normal avec un indice de service IS 221 à partir de 63 A et une arrivée de 1 000 A en tête, un TGBT équipé d’un onduleur pour assurer la sécurité sur toute l’installation électrique, un TGS, une batterie de condensateur et une vingtaine de tableaux divisionnaires. Elle est équipée de compteurs et a été mise en œuvre rapidement, notamment grâce au tableautier Beaujelec.

Nous travaillons de plus en plus avec Legrand et nous avons même créé une sorte de partenariat avec leurs équipes. Désormais nous nous réunissons une ou deux fois par an pour faire le point et voir comment nous pouvons travailler et prendre des affaires ensemble.

Information complémentaire

Raccordement des tableaux facilité

Grâce aux bornes automatiques, sans visserie, et aux châssis pré-câblés, les installateurs électriciens ont gagné du temps pour le raccordement des tableaux divisionnaires. Il ne leur restait plus qu’à raccorder les alimentations sur les borniers, un gain de temps précieux pour ce chantier aux délais serrés.

Information complémentaire

ch pad macon equipements01 938x569
ch pad macon equipements02 350x350 ch pad macon equipements03 350x350

Je connais les produits Legrand depuis l’école, on réalisait nos travaux pratiques avec. J’ai grandi avec eux et aujourd’hui nous continuons d’en utiliser souvent.

6 mètres de TGBT

Intervenants

Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier de Mâcon

Architecte : CRR Architecture

Installateur : SN2E

Tableautier : Beaujelec

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir