À Annemasse, le centre hospitalier intercommunal choisit une solution complète pour la sécurité

Établissement de santé

Pour avoir la maîtrise totale de l’installation, une solution globale s’impose dans l’hospitalier.

Le centre hospitalier intercommunal d’Annemasse Bonneville (Haute-Savoie) dispose d’une superficie de 50 000 mavec une capacité de 445 lits et places. Pour l’investisseur et l’installateur, une solution globale puissance, courant fort et faible était la meilleure solution technique pour l’exploitation et la maintenance des installations.

L’installateur Forclum qui connaissait déjà les produits Legrand pour les avoir mis en œuvre dans un autre hôpital à partir d’une solution globale a décidé de renouveler l’opération. Côté puissance les 6 TGBT sont reliés aux transformateurs par des gaines à barre et la distribution dans les étages est réalisée par colonnes montantes. La répartition optimisée XL-Part permet d’atteindre l’IS 233 exigé.

Quand on est sur ce genre de projet nous choisissons nous-même le matériel ; rien ne nous est imposé. De fait, on refuse d’installer des marques exotiques et on mise sur les valeurs sûres

Information complémentaire

Gagner du temps

Dans le package solution globale était inclus également le lot courant faible. Ce sont donc 60 baies LCS² et pas moins de 8 000 prises RJ 45 cat 6a qui ont été posées. Sur ce chantier d’envergure les systèmes de connexion de câble dans les prises RJ ont été particulièrement appréciés

Grâce à son système de connexion un quart de tour, les prises RJ sont rapides à monter. Quand vous en avez des milliers c’est appréciable

Des solutions pour l’hospitalier

Outre les gaines têtes de lits équipées de prises RJ et standards, et les coffrets de chambre Plexo3, de l’appareillage Mosaic antimicrobien est installé dans les blocs opératoires. Des plaques Cabstop assurent l’étanchéité au niveau des pupitres des salles d’opération et les boîtes d’encastrement Batibox energy évitent toute déperdition d’air quand les blocs sont en surpression

Question service nous avons toujours été bien suivis sur ce projet, que ce soit par les personnes dédiées aux gaines têtes de lits, aux CEP ou au courant fort

60 baies LCS²
50 000 m² surface de l’hôpital
8 000 prises RJ 45

Intervenants

Maître d’ouvrage : Hanvol

Architecte : Groupe 6

Conception - construction : Eiffage Construction

Bureau d’études : Eiffage

Installateur : Forclum Rhône-Alpes

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir