Maintenant, on n’est pas obligé de se déplacer pour rien, il y a un tri des anomalies ce qui réduit les coûts d’entretien. De son côté, le directeur peut piloter son installation au doigt et à l’œil

Une maintenance facilitée
Outre le contrôle des installations, le système de gestion active du bâtiment proposé par CESITEL (Société de conseils et services en informatique et télécom partenaire de Legrand) permet également d’optimiser les opérations de maintenance. Conçu comme un système ouvert, le service de maintenance peut prendre la main sur l’installation en toute liberté, ce qui facilite les petites interventions du quotidien.
Grâce à ce système je n’ai pas besoin de prendre un contrat de maintenance avec le constructeur pour intervenir sur les blocs de secours, la centrale incendie ou l’appel malade

Superviser les consommations
Le système de gestion active du bâtiment s’avère également très performant pour la gestion de l’énergie. En effet, grâce à des centrales de mesure présentes dans le TGBT et les TD, il est possible, toujours à distance, de connaître les consommations du bâtiment (chauffage, gaz, eau) et apporter les actions correctives qui s’imposent.
En jouant sur la maîtrise des consommations d’énergie grâce à la supervision, je peux baisser mon tarif jour pour les résidents
Intervenants
Investisseur : EHPAD Neufchâteau
Architecte : Christophe Roussellot
BE : SNC Lavalin
Installateurs : Sociétés Fontaine et SETEA

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.