À l’unité hospitalière spécialement aménagée de Villejuif, la continuité de service est une obligation

Établissement de santé

Sécurité oblige, dans un « hôpital prison » la sécurité est cruciale, tout comme la continuité de service.

Ni tout à fait un hôpital classique ni tout à fait dans une prison, l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Villejuif (Val-de-Marne) est un établissement psychiatrique pouvant accueillir 60 « patients-détenus ». Installateur, tableautier et constructeur ont su répondre au cahier des charges. Dans un établissement sécurisé, l’installation électrique et la continuité de service sont des éléments clefs pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble. Grâce à sa gamme étendue de protections et de systèmes de répartition, Legrand pouvait répondre au besoin d’indice de service IS 223 exigé sans avoir recours à un tableau constructeur.

Dans ce type de bâtiment, il est hors de question que l’installation électrique tombe en rideau. On ne peut pas perdre la vidéo-surveillance , la GTB qui gère l’alarme, les éclairages, etc...

Information complémentaire

pro solproj etabsante uhsa villejuif med05a 1
pro solproj etabsante uhsa villejuif med05a 2 pro solproj etabsante uhsa villejuif med05a 3

Une double alimentation

Pour répondre au cahier des charges exigeant et assurer la continuité de service, une double alimentation avec groupe électrogène, deux transfos indépendants montés en parallèle ainsi que deux TGBT de 2 x 800 A ont été installés ; un interrupteur DMX3 assure lui le couplage. L’interrupteur débrochable a convaincu le tableautier

Les tests pour ajouter des platines et enlever et remettre les disjoncteurs sous tension se sont bien passés. Les disjoncteurs ne s’enlèvent pas facilement, ce qui garantit des contacts bien serrés

Information complémentaire

pro solproj etabsante uhsa villejuif med05b 1
pro solproj etabsante uhsa villejuif med05b 2 pro solproj etabsante uhsa villejuif med05b 3

Des équipements complémentaires

En plus de la puissance et de l’installation courant fort (appareillage Soliroc notamment), la VDI complète cette installation full Legrand. Ainsi des Baies VDI LCS² avec panneaux de brassage et câbles ont été posés, tout comme des blocs de secours SATI renforcés. À signaler également la présence de commandes de volets roulants fonctionnant grâce au système Radio ZigBee.

En globalisant l’offre, on a un seul catalogue et un seul interlocuteur, c’est tout de même plus simple pour gérer les affaires. Au-delà du choix on a aussi du service et de l’appui

223 indice de service

Intervenants

Investisseur : Hôpital Paul Guiraud

Bureau d’études : Demathieu et Bard

Installateur : SEEDG

Tableautier : ACIT

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir