Solution électrique puissante pour alimenter les équipements du Hall Black - Bowling d’Angoulême

Commerce et sport

Information complémentaire

Avec 2500 m² de loisirs indoor comprenant 20 pistes de bowling, 10 billards, une salle de réalité virtuelle et un kid park, le centre Hall Black - Bowling d’Angoulême en Charente nécessitait des installations électriques fiables et puissantes. L’installateur électricien a dimensionné une solution de type industriel en Legrand pour alimenter tous les équipements et assurer une continuité de service.

L’offre tarifaire de Legrand, la qualité des produits et la réactivité sur la livraison des matériels avec du stock chez le distributeur SCT nous ont convaincus.

Information complémentaire

legrand solproj bowling angouleme 2 350x350
legrand solproj bowling angouleme 1 350x350

Double alimentation en puissance

Afin de rester en tarif jaune avec des équipements puissance en-dessous de 250 kVA, l’installateur électricien Cabl’Autom a opté pour une solution avec deux points de livraison :

  • un TGBT Legrand de 160 kVA
  • un TGBT Legrand de 250 kVA

Information complémentaire

Garantir la continuité de service

Dans ce centre ouvert 7 jours sur 7, le gérant souhaitait assurer la continuité de service de ses équipements. Pour alimenter les installations en cas de coupure de courant, un onduleur de 10 kVA a été installé.

Nous nous devons d’apporter une certaine satisfaction aux clients qui viennent parfois de loin. Pour nous, la fiabilité de l’installation électrique est donc essentielle pour faire fonctionner correctement l’ensemble des équipements. Legrand garantit une excellente fiabilité des matériels.

Armoires électriques très pratiques

legrand solproj bowling angouleme mea 1 938x569
legrand solproj bowling angouleme mea 3 350x350 legrand solproj bowling angouleme mea 2 350x350

Contraint par la place dans le local technique, l’installateur électricien a opté pour les armoires Altis de Legrand, particulièrement pratiques :

  • profondes, pour recevoir l’ensemble du matériel
  • d’une hauteur de 2 mètres, adaptée à la hauteur du local

Un tableau de supervision a été installé pour piloter l’ensemble des équipements. Les automates programmables permettent d’indiquer en temps réel l’état et les défauts éventuels des disjoncteurs.

Grâce à ces enveloppes profondes et ouvertes, nous sommes passés de 4 cellules avec des armoires de distribution classiques à 3 cellules. Nous avons également gagné en confort de travail lors de l’intégration des équipements et les opérations de maintenance s’en trouveront facilitées.

Information complémentaire

Configurez vos armoires et coffrets industriels

Besoin d’aide pour configurer vos armoires Legrand ? Transmettez-nous votre demande d'étude en complétant le formulaire ci-dessous. 

Appareillage design et "all black"

bowling angouleme prise mosaic noir mat 938x569
bowling angouleme prises plexo 350x350 bowling angouleme chemin de cable 350x350

Afin de s’adapter au style industriel de ce centre de loisirs indoor très moderne, le client a opté pour un appareillage noir de la gamme Mosaic de Legrand. Les prises électriques sont en standard Surface pour plus de sécurité et d’hygiène. Des prises Plexo ont également été installées. Quant aux chemins de câbles Legrand Cable Management (LCM), ils sont également noirs pour se fondre dans le décor.

700 mètres de chemins de câbles

Recommandations

Produits

TGBT

TGBT

Armoires Altis

Armoires Altis

Onduleurs

Onduleurs

Appareillage Mosaic

Appareillage Mosaic

Appareillage Plexo

Appareillage Plexo

Intervenants

Investisseur : Hall Black - Bowling d’Angoulême

Installateur : Cabl'autom - Jean-Francois André

Installateur SSI : Ambiance LED - Hervé Ramat

Architecte : Agora Architecture - Jean-Pierre Carrez

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir