Du matériel VDI à la pointe pour sécuriser le site
Le lot VDI a été particulièrement soigné puisque l’ensemble des données informatiques des 18 sites français du groupe sont gérées et centralisées à Brive. Outre les baies serveur LCS2, les sous–répartiteurs Linkeo, les prises RJ 45 et les câbles cat. 6A, un onduleur et un groupe électrogène assurent l’alimentation de secours grâce à un inverseur de source présent dans le TGBT.
Des prises fibre optique faciles à installer
Pour gagner du temps, l’installateur ALLEZ & Cie a choisi de mettre en œuvre des prises fibre optique préconnectorisées en usine.
Le meilleur débit garanti
Deux rocades cuivre et fibre optique ont été installées pour offrir un excellent débit. Un vrai plus pour une structure qui gère les données informatiques des 18 sites français du groupe.
Des prises RJ 45 et des prises de sol pour favoriser la mobilité des postes
Le bureau d’études ACTIF a proposé une solution offrant de la souplesse pour répondre au besoin de modularité des postes de travail. Ainsi, 170 boîtes de sol avec des prises 2P+T et des prises RJ 45 ont été installées, soit une pour chaque poste.
Céliane, la touche esthétique
L'appareillage Céliane a été installé pour les prises murales. Particulièrement esthétique, cette gamme s’adapte au style design du bâtiment flambant neuf.
Des bornes pour les véhicules électriques
Pour se conformer au Plan local d’urbanisme (PLU) imposant que 10% des places d’un parking soient équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques, l’UNOFI a fait installer 15 bornes Green’up Premium avec des prises mode 3 pour une remontée des informations sur la GTC.
Grâce aux conseils de Legrand, la pose des bornes murales s’est faite facilement, des techniciens nous ont aussi fourni des informations utiles pour la mise en œuvre
Des équipements HQE
Bâtiment HQE soumis à la RT 2012, le siège de l’UNOFI dispose d’un système de comptage des consommations dans les tableaux et d’une GTC.
Intervenants
Promoteur : Pitch Immobilier
Architecte : Arnaud Fontani
Bureau d’études : ACTIF
Installateur : ALLEZ & Cie
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.