Information complémentaire

Une construction respectueuse de l'environnement
Les banques en ligne ont le vent en poupe et Boursorama Banque surfe sur ce succès en enregistrant près de 20 000 nouveaux clients chaque mois. Un siège digne de ce nom s’imposait donc pour accueillir les quelque 500 salariés de la direction. Situé à Boulogne (Hauts-de-Seine), l’immeuble neuf de 9.300 m² certifié HQE, BREEAM et disposant du passeport Bâtiment Durable niveau excellent (rare dans les banques), se veut un exemple en termes de construction respectueuse de l’environnement.
Information complémentaire

Indispensables prises préconnectorisées
L’activité de la Banque étant fondée sur l’informatique et l’internet, les exigences en termes d’installations courant faible étaient fortes. Ainsi, c’est un véritable Data Center qui centralise et gère toutes les données sensibles de l’activité. Bruno Fickinger, directeur du pôle électricité chez l’installateur AGB et son équipe ont ainsi installé 12 baies serveurs LCS2 45 U et 19 baies de brassage. Les liaisons se font à l’aide de 2 rocades fibre optique. En complément, 3 500 prises RJ 45 Cat 6a sont réparties dans tout le bâtiment, à proximité des postes de travail notamment.
Nous avons demandé à Legrand des câbles préconnectorisés avec des longueurs adaptées. Grâce aux noyaux montés d’avance et des livraisons séquencées, nous n’avions plus qu’à nous concentrer sur la pose. Cela nous a permis de gagner du temps et de respecter la deadline de fin de chantier
Information complémentaire

L'usine Legrand Saint-Marcelin
Si ce challenge a pu être relevé, c’est grâce à l’usine Legrand de Saint-Marcellin qui a fait parler son savoir-faire en matière de produits sur mesure ; suivi de la mise en place d’un échéancier pour réguler les approvisionnements par étage sur le chantier.
Information complémentaire

Une distribution assurée
Une solution efficace et évolutive de distribution des courants forts et faibles dans les espaces de travail faisait également partie du cahier des charges de Boursorama Banque.
Nous souhaitions disposer de technologies récentes
Intervenants
Investisseur : Boursorama
Maîtrise d’ouvrage : Kaufman & Broad
Installateur : AGB
Architectes : Studio Nine Dots/Ateliers 115

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.