A Toulouse, le Data Center Fullsave opte pour la fiabilité et la continuité de service

Data Center

Avec ses données sensibles, l’installation d’un Data Center doit garantir la continuité de service. Fullsave est le plus gros Data Center de la région Midi-Pyrénées. À Toulouse, celui-ci accueille une installation ultra-moderne dédiée à la performance. L’installation se compose de 2 voies d’alimentation pour créer une redondance. Tous les équipements de puissance ont été doublés pour garantir la continuité de service.

Impressionnante, cette installation se compose de 2 transformateurs de 1 000 kVA chacun, 2 groupes électrogènes, 2 TGBT IS 333 équipés de disjoncteurs DMX3 inverseurs de source prévus pour le départ de 16 lignes alimentant 480 baies, 2 onduleurs et 2 batteries de condensateur. Une offre 100 % Legrand répondant aux exigences spécifiques de l’investisseur.

L’objectif de cette installation est qu’elle puisse évoluer dans le temps, cela nécessite de pouvoir ajouter des départs sans coupure du TGBT. Avec l’IS 333 nous sommes sereins

Information complémentaire

pro solproj datacenter fullsave toulouse med05 1
pro solproj datacenter fullsave toulouse med05 2 pro solproj datacenter fullsave toulouse med05 3

Répondre à de multiples enjeux

Les Data Center ont pour spécificité de se situer sur des marchés ultraconcurrentiels, ceci nécessite pour les investisseurs  de  se démarquer avec une offre innovante, cohérente, de qualité, financièrement intéressante, sans oublier la maintenance derrière. Legrand a su se positionner sur tous ces points.

Ce qui est intéressant avec l’offre Legrand c’est que l’exploitant peut faire sa maintenance et ses interventions curatives de manière rapide, il lui suffit pour cela d’avoir quelques références de disjoncteurs en stock

2 MW puissance électrique disponible
1 600 m² superficie du Data Center
333 indice de service

Intervenants

Investisseur : Fullsave

Installateur : Fournié Grospaud

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir