Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne à Limoges fait confiance à Legrand pour sa solution globale

Bâtiment public

Lieu sensible et d’image, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne opte pour une solution globale. Lors de la réalisation des travaux pour ses nouveaux bâtiments, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a, certes, sans doute choisi Legrand pour sa proximité, mais aussi parce que sa solution globale : puissance, courant fort et faible était la plus complète et la plus pertinente de toutes.

En 2005, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne fait l’acquisition à Limoges d’un lieu riche d’histoire afin d'y aménager le futur Hôtel du Département. L'objectif : centraliser sur un même site, les élus ainsi que l'ensemble des directions et des services centraux du Département. Le choix du fabricant pour les produits installés s’est naturellement orienté vers Legrand et sa solution globale.

La proximité de Legrand permet d’avoir une certaine réactivité. Dans le choix des produits comme l’appareillage, l’esthétique était importante. Nous avons opté pour la qualité et la sobriété

Information complémentaire

pro solproj batpub cg hautevienne med05a 1
pro solproj batpub cg hautevienne med05a 2 pro solproj batpub cg hautevienne med05a 3

Une installation VDI bien dimensionnée

Pour la partie VDI, l’installateur AEL a fait le choix de 10 baies de répartition et serveur, plus 18 sous répartiteurs reliés en fibre optique, le tout dans la gamme LCS2. Pour une parfaite sécurisation du réseau, celui-ci a été doublé ; la connectique est, elle, en Cat 6a FTP blindée. Le bâtiment comprend au total 2 100 points informatiques pour le confort de travail des utilisateurs.

Ce qui m’a séduit avec les produits VDI, c’est la facilité de mise en œuvre, je pense notamment aux connecteurs qui permettent un câblage très rapide et aux guides câbles qui offrent un peignage parfait

Information complémentaire

pro solproj batpub cg hautevienne med05b 1
pro solproj batpub cg hautevienne med05b 2 pro solproj batpub cg hautevienne med05b 3

Puissance et esthétique

Pour la puissance, l’installateur SNEE, a choisi un TGBT de 2 000 A et 1 tableau TGS avec inverseur de source. Plusieurs dizaines d’autres tableaux assurent la distribution. À la puissance s’ajoutent 600 blocs de sécurité dont des BAES à LEDs. Les blocs de sécurité ARCOR ainsi que l’appareillage Céliane avec plaques en finition porcelaine contribuent à l’esthétique des lieux.

Il n’y a pas de soucis sur la puissance avec Legrand, ils ont tout le matériel nécessaire. Je trouve par ailleurs les blocs ARCOR assez réussis esthétiquement

28 baies VDI LCS²
14 000 m² superficie des bâtiments
2 100 prises RJ 45

Intervenants

Investisseur : Conseil Départemental de la Haute-Vienne

Installateur partie courant fort : SNEE

Installateur partie courant faible : AEL

Génie climatique : SOPCZ

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir