Des installations électriques Legrand orientées maîtrise énergétique pour le collège du Quesnoy

Bâtiment public

Situé au Quesnoy dans le Nord, le collège Eugène Thomas s’est équipé des meilleurs produits Legrand en matière de maîtrise des consommations d’énergie. Certifié HQE, l’établissement de 6 500 m2 s’est appuyé sur l’expertise de l’électricien pour mettre en œuvre des solutions de détection de présence et de mesure des consommations.

Dans cet établissement, nous avons eu la volonté de mettre des produits très novateurs favorisant les économies d’énergie. Cela correspond à une démarche du département du Nord de réaliser des bâtiments économes en énergie et vertueux d’un point de vue environnemental.

Information complémentaire

Un système de supervision Legrand facile à utiliser

L’installateur électrique Santerne Nord cherchait un système de supervision simple à exploiter pour l’utilisateur final. Très facile à prendre en main, le système de supervision proposé par Legrand s’est imposé.

Information complémentaire

Le choix des détecteurs de présence ECO 2

Santerne Nord a opté pour le système de détection de présence ECO 2 pour réduire les consommations d’énergie. Propre à Legrand, la technologie ultrason de ces détecteurs a séduit l’installateur qui souhaitait proposer une solution très innovante.

Nous avions déjà réalisé par le passé un collège avec des systèmes de détection Legrand et la solution marche bien

Information complémentaire

150 compteurs d’énergie installés

Pour permettre aux équipes de mieux maîtriser la consommation d’énergie, Santerne Nord a installé 150 compteurs d’énergie dans les tableaux. L’installateur électrique a bénéficié du soutien d’un technicien Legrand qui s’est déplacé pour aider à paramétrer les tableaux.

Legrand a apporté un soutien technique important, apprécié car nous savons que les constructeurs ne le font pas généralement

Information complémentaire

Des transformateurs secs plus pratiques à l’entretien

Les équipes ont choisi d’installer des transformateurs secs pour réduire les opérations d’entretien.

150 compteurs d'énergie installés
110 000 m² rénovés

Intervenants

Investisseur : Conseil départemental du Nord

Installateur : Santerne Nord

Bureau d’études : JLL

Architecte : Otton Sanchez

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir