Comment câbler un interrupteur bipolaire ?

Vous souhaitez installer et câbler un interrupteur bipolaire ? Suivez les étapes ci-dessous !

 

Un interrupteur bipolaire, relié par le fil de phase ainsi que par le neutre (contrairement à l’interrupteur unipolaire), se place généralement dans des endroits tels que des salles de bains. 

 

Pour un câblage optimal de votre interrupteur bipolaire, tirez les deux fils de retour lampe, le fil de phase et le neutre. Si les fils de retour lampe n’y sont pas déjà, il vous faudra les ajouter au moment du câblage.

Premiers raccordements pour câbler l’interrupteur bipolaire

schema cablage interrupteur bipolaire 1222x569
  • après vous être munis de votre interrupteur bipolaire, de vos 4 fils, de votre tournevis et de votre pince à dénuder, assurez-vous d’avoir coupé le courant au disjoncteur général
  • raccordez le fil de phase (rouge) sur la borne L et le fil neutre sur la borne N

Information complémentaire

Finir le câblage et clipser la plaque de finition

  • vous pouvez maintenant relier les deux fils de retour lampe aux bornes 1 et 2 ainsi qu’à la lampe
  • placez l’interrupteur bipolaire dans sa boîte d’encastrement puis fixez-le avec les vis ou griffes fournies
  • installez la plaque de finition, remettez le courant et testez votre installation

Questions fréquentes

Le thermostat connecté Smarther réf. 049036 peut être installé dans des boîtes carrées réf. 0 801 31 (prof. 30 mm), 0 801 41 (prof. 40 mm), 0 801 51 (prof. 50 mm) et 0 801 61 (prof. 60 mm) ainsi que dans des boîtes rondes réf. 0 800 21 (plâtre, prof. 40 mm), 0 800 31 (plâtre,...
En savoir plus
L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. En effet, ce kit s’installe rapidement et sans tirer de fils. Le seul prérequis est de télécharger l’application Netatmo Home + Security sur le mobile de vos clients pour connecter et paramétrer les...
En savoir plus
Les contacts du contacteur connecté sont auto-protégés. Il ne faut donc pas installer de protection de type 2A sur le circuit de commande.
En savoir plus