Interrupteur bipolaire 16AX Living Now avec enjoliveur noir mat - 1 module

Living Now, interrupteur bipolaire éclairable, permettant d’indiquer l’état de la charge

24,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • 1 module - Noir mat, technopolymère
  • Le dispositif doit être associé à un plastron de finition de type KW02
  • Bornes à plaques vissées
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • 16AX 250V~ - Peut être équipé d’une LED de signalisation

Avantages

  • S’intègre parfaitement au design Living Now

Les + installation

La nouvelle génération de crochets en plastique facilite l’installation et la dépose du support

Les + utilisation

Mécanisme de type doigt pour obtenir le statut «1» ou le statut d’extinction «0»

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Interrupteur simple
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    À clipser
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Anthracite
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Optionnel
  • Fonction d'éclairage
    Orientation
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    22mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Profondeur d'encastrement
    28mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    38mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-35°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8005543611869

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2121 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Vous souhaitez installer et câbler un interrupteur bipolaire ? Suivez les étapes ci-dessous !   Un interrupteur bipolaire, relié par le fil de phase ainsi que par le neutre (contrairement à l’interrupteur unipolaire), se place généralement dans des endroits tels que des salles de...
En savoir plus

Interrupteur bipolaire 16AX Living Now avec enjoliveur noir mat - 1 module

À associer