IDM Evo : le contrôle et la gestion des appareils communicants à distance
Le logiciel IDM Evo est une solution de mise en service des appareils communicants.
Il permet l’affichage et la gestion des grandeurs électriques mesurées, vous donnant ainsi la possibilité d’agir pour optimiser l’efficacité énergétique de votre installation.
Information complémentaire

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.