Eclairage de sécurité SATI Adressable : quels avantages pour la maintenance ?

SOLUTIONS TECHNIQUES

Information complémentaire

Conformément à la règlementation, les exploitants de bâtiments doivent s’assurer du bon fonctionnement de leurs installations d’éclairage de sécurité. Dans le cas d’une installation comportant de nombreux BAES, le système SATI Adressable leur facilite la maintenance en permettant une gestion centralisée.

Information complémentaire

Maintenir facilement les grandes installations

Le système SATI Adressable est idéal pour les installations comportant un grand nombre de blocs. Il permet une gestion centralisée jusqu’à 3069 BAES adressables.

Grâce au logiciel de supervision associé, et notamment à la fonction Plan, vous pouvez visualiser le plan du bâtiment et afficher le statut des blocs installés dans les zones géographiques concernées. Chaque bloc est identifié par une couleur indiquant son statut. Vous visualisez ainsi rapidement l’état de fonctionnement de vos BAES sur la totalité du bâtiment.

Information complémentaire

schema exploitation logiciel baes adressable pc 350x350
ecran tactile control mosaic sati adressable 350x350

Gérer l'exploitation sur différents supports

Vous pouvez superviser l’état de votre installation :

1) Sur un ou plusieurs PC équipés du logiciel de supervision

2) À l’aide d’une interface tactile locale (afficheur tactile Mosaic SATI Adressable)

1) et 2) En combinant PC et interface tactile locale

Bénéficier de fonctions avancées

Pour le contrôle comme pour la maintenance, le système SATI Adressable vous permet :

  • La supervision simultanée de la totalité de l’établissement selon sa configuration (niveaux, étages, zones) en mode plan ou mode liste
  • La localisation des BAES en défaut
  • L’identification des défauts par BAES
  • L’affichage d’un tableau de synthèse de l’état de l’ensemble de l’installation
  • L’édition périodique de rapports d’installation
  • L’édition de fiches d’intervention avec localisation de chaque BAES en défaut et la nature de la réparation à effectuer
  • L’édition de la liste de pièces détachées nécessaires à la remise en état des BAES défectueux
  • Le paramétrage de la fonction alerte par mail avec la possibilité de joindre des documents (ex : fiche d’intervention)
  • La visualisation de l’état de l’installation depuis un navigateur web grâce au serveur web intégré

Exemple d’un établissement de type R avec liaison Ethernet

dessin exemple batiment type r 1222x569

Le parc compte ici plus de 1023 BAES répartis sur plusieurs niveaux.

Grâce à la liaison Ethernet des bâtiments (principal, A, B et C ) et au logiciel de supervision, le gestionnaire visualise l’ensemble du parc BAES à partir d’un seul point.

Information complémentaire

Quatre bonnes raisons d’utiliser le système SATI Adressable Legrand

1. Vous avez une installation comportant plus de 63 BAES

2. Vous souhaitez gérer l’ensemble de votre parc de BAES de manière centralisée et identifier la localisation des produits défectueux

3. Vous souhaitez optimiser votre maintenance en supprimant les tournées d’inspection inutiles et en ciblant vos interventions sur les produits présentant un défaut de fonctionnement

4. Vous voulez avoir l’assurance d’être en conformité avec la règlementation en vigueur

Information complémentaire

Legrand synthétise et se réfère aux textes publiés aux journaux officiels jusqu’au 10 octobre 2018 inclus