Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Spot pour escalier Céliane
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Equipé de LEDs sans entretien
- Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre
- Classe énergétique A - Consommation 2,2W - Alimentation 230V - Flux lumineux 90 lumens
- Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
- Durée de vie 50 000 heures
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Permet de créer un éclairage directionnel, éclairage décoratif
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Installation conseillée : à 30cm du sol
- Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.661 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1010 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01667FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Profondeur 58 mm
- Douille Sans
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Type de couverture Plaque/disque
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Avec boîte d'encastrement Non
- Orientable Non
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Appareillage Transformateur électronique
- Appareil de commande échangeable Non
- Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Puissance de lampe acceptée 2-2 W
- Largeur 45 mm
- Hauteur/profondeur 58 mm
- Longueur 45 mm
- Largeur d'encastrement 40 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 33 mm
- Longueur d’encastrement 33 mm
- Type de connexion Borne à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-45 °C
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3245060676544
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Spot pour escalier Céliane 2,2W 70lm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste