Solution de brassage déportée LCS³ pour chemins de câbles jusqu'à 4U

  • Ref. 0 321 89
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, solution de brassage déportée pour chemins de câble et Cablofil

586,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kits zero U pour brassage déporté LCS³
  • Jusqu'à 4U

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut recevoir les panneaux modulaires référence 032175, 032176, 032177

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
  • Largeur
    493mm
  • Hauteur
    294mm
  • Profondeur
    133mm
  • Capacité de charge max.
    48kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-60°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • EAN/Gencode
    3414971929210

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations