Panneau modulaire 19pouces LCS³ à équiper de 4 supports pour cassette slim - profondeur 182mm hauteur 1U

  • Ref. 0 321 75
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, panneau modulaire fibre optique permettant de réaliser une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

80,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Panneau modulaire 19pouces LCS³
  • Profondeur 182mm - Hauteur 1U
  • Capacité maximale, soit :
    - 48 connecteurs SC
    - 24 connecteurs ST
    - 96 connecteurs LC

Les + installation

Equipé du système Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur montants de baies ou coffrets

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper de 4 supports maximum pour cassettes slim référence 032138 ou 4 cassettes à extraction automatiqueréférence 032141, 032142, 032143, 032144, 032145, 032148, 032149, 032159 ou 032160

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Non
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Hauteur
    44mm
  • Largeur
    483mm
  • Profondeur
    201mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-60°C
  • Temperature de stockage
    -30-60°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Maintien du cable
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971929173

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Panneau modulaire 19pouces LCS³ à équiper de 4 supports pour cassette slim - profondeur 182mm hauteur 1U

À associer