Répartiteur modulaire télévision TNT et satellite 4 sorties RJ45 - 4 modules

  • Ref. 4 131 18
  • MyHOME
  • LEGRAND

Equipement pour diffusion télévision sur RJ45 pour coffrets de communication à équiper

449,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Répartiteur TV TNT, satellite avec 4 sorties RJ45
  • Distance de transmission :
    - 40m maximum pour le Hertzien TNT
    - 30m maximum pour le satellite
  • Pour les coffrets multimédia
  • 4 modules DIN
  • IP20 - IK04

Les + installation

Montage dans coffret multimédia

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être alimenté en 9V avec l'alimentation référence 413017 (non fournie)

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de construction
    Autre
  • Hauteur
    78.2mm
  • Largeur
    71.2mm
  • Profondeur
    69.5mm
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Oui
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Tension nominale (Un)
    9-9V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3414970964083

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Répartiteur modulaire télévision TNT et satellite 4 sorties RJ45 - 4 modules

À associer