Rack VDI mural - pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 6U

  • Ref. 0 462 27
  • LCS³
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

289,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Rack mural 6U pour coffrets étanches
  • Permet d'intégrer les équipements VDI 19pouces dans les coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina de largeur 600mm ou 800mm et de profondeur 250mm mini
  • Dans les coffrets largeur 400mm, le rack permet d'intégrer les équipements VDI 10pouces
  • Possibilité de fixer les colliers auto agrippants et à témoin de serrage

Les + installation

Peut se fixer directement au mur pour réaliser un rack mural (sans coffret)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Frontal
  • Modèle
    Autre
  • Finition de la barre profilée
    Sans
  • Type d'aération
    Sans
  • Largeur
    741mm
  • Hauteur
    348mm
  • Profondeur
    137mm
  • Dimension (modulaire)
    482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    6
  • Capacité de charge max.
    18kg
  • Avec tôle de toit
    Non
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Non
  • Avec parois latérales
    Non
  • Démontable
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Galvanisé
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060462277

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Rack VDI mural - pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 6U

À associer