Poussoir d'appel sanitaire Mosaic IP20 avec témoin rouge de retour d'appel livré complet - blanc antimicrobien

Mosaic, un bloc d'appel pour sanitaire pour système d'appel infirmière BUS SCS, à installer sur tous supports

54,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Poussoir d'appel sanitaire Mosaic IP20 - Livrée complète avec support et plaque de finition
  • Avec témoin rouge de retour d'appel
  • 2 modules
  • Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Peut devenir IP44 avec la plaque de finition référence 078880

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Elément fonctionnel logique
    Non
  • Largeur
    82 mm
  • Hauteur
    82 mm
  • Profondeur
    45 mm
  • Profondeur d'encastrement
    14 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    9-31 V
  • Courant d'alimentation
    0.6-2 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.2-2.5 mm²
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971598539

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Poussoir d'appel sanitaire Mosaic IP20 avec témoin rouge de retour d'appel livré complet - blanc antimicrobien

À associer