Platine de sol et plan de travail rectangulaire à équiper de mécanismes Mosaic 2 postes - acier brun brossé

Platine de sol et plan de travail à volet, encastrable, à équiper de fonctions Mosaic, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

126,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Platine rectangulaire double poste avec plaque extra-fine à équiper
  • Acier brun brossé - IP44 IK08
  • A équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
  • Format rectangulaire 172x86mm
  • Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

  • Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08
  • Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation possible en extérieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)
    Obligatoire :
    - Utilisation des boites d’encastrement Legrand: pour béton référence 0801 88 et pour multi matériaux références 081988
    - Installer les bouchons d’isolation livrés avec la boite d’encastrement multi matériaux références 081990

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • nombre d'unités
    2
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales
    2
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Oui
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Brossé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Largeur
    172 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Profondeur
    41 mm
  • Hauteur d'encastrement
    28 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971485594

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit