PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises C13 et 2 prises C19 verrouillables et raccordement par bornier

  • Ref. 6 468 09
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

220,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • PDU standard 19pouces LCS³
  • 6 prises C13 + 2 prises C19 - Avec système de verrouillage des fiches - Raccordement par bornier
  • Alimentation 230V - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U
  • Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale - Guidage du cordon intégré
  • Modules noirs (prises et fonctions) - Prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection

Les + installation

Fixation rapide sans vis sur entraxe 19pouces

Les + utilisation

Destiné à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage sur racks 19pouces Haute Densité uniquement avec visserie référence 046423

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Dimension de fixation
    482,6 mm (19 pouces)
  • Dimensions de montage
    465.1mm
  • Sens de montage
    Horizontal/vertical
  • Raccordement électrique
    Borne à vis
  • Finition du raccordement électrique
    Autre
  • Nombre de prises C13
    6
  • Nombre de prises C19
    2
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Longueur
    465mm
  • Largeur
    44.3mm
  • Profondeur
    52.5mm
  • Tension d'alimentation
    230V
  • Catégorie de surtension
    2
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Commutable
    Non
  • SNMP
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Evaluation
    Local
  • Avec affichage LED
    Non
  • Avec fusible
    Non
  • Ampèremètre
    Non
  • Mesure de la température
    Non
  • Avec matériau de fixation
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Numéro RAL
    9017
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-6mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    10mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970765260

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5.19 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 50 Jeu de 2 fixations pour PDU basique LCS³ pour montage dans baie 19pouces

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.