Onduleur rack 2U ou tour Keor SPE line-interactive avec écran 1000VA avec 8 prises IEC 10A

  • Ref. 3 110 67
  • Keor SPE RT
  • Legrand Energies Solutions

Keor SPE onduleur tour ou rack monophasé line interactive pour postes de travail multiples, serveurs, switchs/routeurs, modems, réseaux informatiques…

796,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Line interactive
  • Sortie sinusoïdale
  • Facteur de puissance : 0.8
  • Rack 19pouces Type 2U
  • Ecran LCD

Avantages

  • Port USB et RS232 - SNMP - EPO - ROO - 2 contacts secs
  • 8 x 10A IEC

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    175 - 288V
  • Fréquence primaire
    47-63Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    208-240V
  • Fréquence secondaire
    50-60Hz
  • Puissance effective de sortie
    800W
  • Puissance apparente de sortie
    1000VA
  • Interface USB
    Oui
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • SNMP
    Oui
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    88mm
  • Largeur
    440mm
  • Profondeur
    440mm
  • Poids
    16.8kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    3min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    Interactif en ligne
  • Type de construction
    Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
    3%
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.8
  • Efficacité totale
    82%
  • Efficacité en mode éco
    98%
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Fonction de coupure automatique
    Oui
  • Raccordement d'entrée
    C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    8
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    0-50°C
  • Courant d'alimentation
    3-6A
  • Niveau sonore
    50dB
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Avec prise
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb-acide
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    3
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3414972083430

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.058 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit