Onduleur monophasé Keor DC fiche standard 2P+T - 25VA 25W maximum - autonomie 30 minutes

  • Ref. 3 110 10
  • Keor
  • Legrand Energies Solutions

Keor DC, onduleur monophasé parfait pour alimenter et protéger en courant continu : box internet, routeur, caméra, téléphones ou tout autre système jusqu'à 19V= de moins de 25W

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor DC avec fiche standard 2P+T
  • Puissance :
    - nominale : 25VA
    - active : 25W maximum
  • Batteries Lithium ion 3,7V 2200mAh - Autonomie 30 minutes
  • Tension d'entrée : 90V~ à 264V~ - Tension de sortie réglable : 9V=, 12V=, 15V= ou 19V=
  • Dimensions :
    - hauteur : 28,5mm
    - largeur : 95mm
    - profondeur 95mm

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    90-264V
  • Fréquence primaire
    47-63Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    9-19V
  • Fréquence secondaire
    49-61Hz
  • Puissance effective de sortie
    25W
  • Puissance apparente de sortie
    25VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    DC
  • Hauteur
    95mm
  • Largeur
    95mm
  • Profondeur
    28mm
  • Poids
    0.3kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Efficacité totale
    98%
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    C14
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35°C
  • Temperature de stockage
    0-40°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Avec prise
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR18650
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    44g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3414971529427