Moulure avec adhésif 20x12,5mm - blanc

  • Ref. 6 489 05
  • DLP
  • LEGRAND

DDLPlus, cette moulure permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique - Idéale pour les chantiers de rénovation

7,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Moulure avec adhésif DLPlus sans cloison avec membrane stop-fils
  • blanc - 20x12,5mm - 1 compartiment - Livrée en 60 longueurs de 2,10m
  • Fiabilité et sécurité optimal par conformité à la norme NF EN 50085-2-1 - Equipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés
  • IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules
  • Peut-être utilisé en lieux et place de la Moulure DLPlus 20x12,5mm

Avantages

  • Peut être collé, vissé ou cloué

Les + installation

Fixation au mur grâce à la bande adhésive de 1mm d'épaisseur permettant d'absorber les inégalités de surfaces

Les + utilisation

Peut être installée en tertiaire et en résidentiel - S'utilise également en guide câble

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne s'installe pas en extérieur

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    12.5 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    2010 mm
  • Section transversale utile
    160 mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de fixation
    Auto-adhésif et perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3414970754431

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3789 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)