Embout pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc

  • Ref. 0 312 02
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, l'embout permet d'obstruer l'extrémité de la moulure

3,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embout pour moulure DLPlus 20mm x 12,5mm
  • Blanc
  • Garantie le respect de l'indice de protection
  • IP40 : protection contre les corps solides supérieurs à 1mm

Les + installation

Montage sur le corps de la moulure (avec ou sans cloison) par emboîtement et pointage

Les + utilisation

Permet de protéger l'extrémité de la moulure et d'éviter les blessures

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    14 mm
  • Largeur
    23 mm
  • Modèle
    Gauche/droite
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Profondeur
    35 mm
  • EAN/Gencode
    3245060312022

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0165 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit