Module de transmission GPRS pour contrôle d'accès VIGIK® pour gestion en temps réel

  • Ref. BT348331
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, module de transmission pour gestion en temps réel d'une centrale

964,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Module GPRS avec carte SIM data avec 10 ans de connexion inclus
  • Permet de transformer une centrale Lecture/Ecriture en centrale Temps réel
  • Compatible avec centrales Hexact Com (jusqu'à 8 portes) et Hexact Plus
  • Connexion et alimentation 4 fils
  • Dimensions : 96x152x53mm

Les + installation

5 LEDs de signalisation d'intensité du signal

Les + utilisation

Permet une transmission rapide de toutes les informations et modifications issues d'Hexact Web dans les centrales en temps réel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation en saillie au plus près du signal
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
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Beige
  • Transparent
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    95 mm
  • Hauteur
    162 mm
  • Profondeur
    54 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    0.6-0.9 mm²
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543647547

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations