Lot de 10 connecteurs RJ45 Linkeo C catégorie 6 FTP avec adaptateurs 45x45mm 2 modules

  • Ref. 6 329 02
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Linkeo C, connecteurs RJ45 avec plastron permettant une installation traditionnelle au mur

202,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Connecteur avec plastron format 45x45mm
  • RJ45 catégorie6 FTP
  • Lot de 10

Information sur la gamme

Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Oui
  • Type de fixation
    À clipser
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Boîtier blindé
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Oui
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Autre
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Non
  • Avec résistance terminale
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Codage mécanique
    Oui
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    45 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur d'appareil
    34 mm
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-60 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414972218894

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.43 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit