Lecteur de proximité 4 fils avec tête de lecture VIGIK® T25 pour centrale Hexact Com

  • Ref. BT348701
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, équipement pour centrale de gestion

256,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Lecteur 4 fils + tête VIGIK format T25 bas profil à utiliser avec les centrales Hexact COM
  • Tête standard Vigik T25
  • Nappe entre lecteur et tête : fournie
  • Câble 4 fils entre le lecteur et la centrale : non fourni

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    41.5 mm
  • Hauteur
    37.6 mm
  • Profondeur
    17 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    0.6-0.9 mm²
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543647097

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations