Batibox cloisons sèches, un kit pour la réalisation de point de centre complet à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit boîte Batibox point de centre DCL
- Contient : 1 boîte point de centre Ø67mm profondeur 50mmet une douille et fiche DCL
- Permet de faire un point de centre complet
Les + installation
1 seule référence pour réaliser un point de centre complet
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans cloisons sèches
- Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.720 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00461FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Couleur Blanc
- EAN/Gencode 3245060893347
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Kit boîte point de centre Batibox cloisons sèches
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste