Joint de corps adhésif pour goulotte DLP monobloc - blanc

  • Ref. 0 106 92
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

4,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Joint de corps adhésif pour goulotte monobloc
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Fixation par adhésif

Les + utilisation

Permet la jonction bout à bout de 2 goulottes de même section et l'alignement des corps en cours d'installation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Largeur du canal d'allège 195 mm
  • Profondeur du canal d'allège 50 mm
  • Largeur de la partie supérieure 180 mm
  • Modèle Doublage de coupe de canal
  • Forme Symétrique
  • Type de fixation Auto-adhésif
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau ABS
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • EAN/Gencode 3245060106928

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.016 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit