Goulotte 1 compartiment 35x105mm DLP monobloc - blanc

  • Ref. 0 104 63
  • DLP
  • LEGRAND

La goulotte DLP monobloc offre une distribution, une protection et une dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique (courant fort et/ou courant faible)

46,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Goulotte monobloc 1 compartiment 35x105mm - Livrée en 10 unités de longueur 2m
  • Comprend :
    - 1 corps
    - 1 couvercle souple largeur 85mm
  • S'associe avec les prises Mosaic et supports pour couvercle 85mm - Possibilité d'adapter une cloison de séparation amovible
  • Section maximum : 2850mm²
  • IP40 IK07 - Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1

Les + installation

Fixation multiple possible par :
- des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899),
- des chevilles rapide DLP (référence 030897),
- vis, - clous…

Les + utilisation

Découpable à l'aide d'une scie et d'une boîte à coupe (référence 030698)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur 105 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Nombre de couvercles 1
  • Couvercle inclus Oui
  • Largeur du couvercle 1 85 mm
  • Symétrique Oui
  • Type rectangulaire Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
  • Feuille de protection Oui
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Perforation de montage dans le sol Oui
  • Type de montage des parties supérieures Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Section transversale utile 2650 mm²
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060104634

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

2.737 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit