Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc avec couvercle 85mm - blanc

  • Ref. 0 104 64
  • DLP
  • LEGRAND

La goulotte DLP monobloc offre une distribution, une protection et une dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique (courant fort et/ou courant faible)

61,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Goulotte monobloc 1 compartiment 50x105mm - Livrée en 8 unités de longueur 2m
  • Comprend :
    - 1 corps
    - 1 couvercle souple largeur 85mm
  • S'associe avec les prises Mosaic et supports pour couvercle 85mm - Possibilité d'adapter une cloison de séparation amovible
  • Section maximum : 4300mm²
  • IP40 IK07 - Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1

Les + installation

Fixation multiple possible par :
- des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899),
- des chevilles rapide DLP (référence 030897),
- vis, - clous…

Les + utilisation

Découpable à l'aide d'une scie et d'une boîte à coupe (référence 030698)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    105 mm
  • Profondeur
    50 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Nombre de couvercles
    1
  • Couvercle inclus
    Oui
  • Largeur du couvercle 1
    85 mm
  • Symétrique
    Oui
  • Type rectangulaire
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Finition du panneau arrière (intérieur)
    Perforé
  • Feuille de protection
    Oui
  • Nombre de cloisons enfichables
    1
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Oui
  • Type de montage des parties supérieures
    Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Section transversale utile
    4300 mm²
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060104641

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.0074 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit