Interrupteur double connecté avec neutre Céliane with Netatmo 2x250W toutes lampes - graphite sans plaque

Céliane with Netatmo, l'interrupteur double connecté permet de contrôler les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à combiner avec une plaque pour jouer sur les couleurs et les matières

98,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Contrôle de l'éclairage localement, depuis l'App Home + Control et depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
  • Fonctions lumineux et témoin activables depuis l'App Home + Control
  • Installation facile en boîte standard de profondeur 40mm
  • Radio 2,4GHz
  • Graphite

Avantages

  • L'installation avec Neutre permet une excellente compatibilité avec tous les types d'éclairage, sans minimum de puissance
  • Intégration esthétique parfaite dans la gamme Céliane

Les + installation

L'interrupteur double connecté permet un contrôle de 2 circuits d'éclairage dans un format très compact - Associable en multiposte - Compatible avec les supports à griffes

Les + utilisation

Créez ou remplacez un va-et-vient très facilement grâce aux commandes d'éclairage sans fils (avec ou sans piles)

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper d'une plaque de finition Céliane
  • Pour ajouter votre commande double d'éclairage sans fils, sans pile à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Celiane with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage connectés Celiane with Netatmo

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Relais
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Oui
  • Commande radio possible
    Oui
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1.1 A
  • Puissance de commutation
    0-250 W
  • Nombre de canaux
    2
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    74 mm
  • Hauteur
    74 mm
  • Profondeur
    45.5 mm
  • Profondeur d'encastrement
    33 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Consommation en veille
    2.3 mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5 mm²
  • Section de câble
    0.75-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972322966

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 648 16 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur filaire double connecté ou commande double sans fils - blanc
0 648 26 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur filaire double connecté ou commande double - titane
0 648 36 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur filaire double connecté ou commande double - graphite

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Interrupteur double connecté avec neutre Céliane with Netatmo 2x250W toutes lampes - graphite sans plaque

À associer