Interrupteur double connecté avec neutre Céliane with Netatmo 2x250W toutes lampes - blanc sans plaque
- Ref. 067722A
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Céliane with Netatmo, l'interrupteur double connecté permet de contrôler les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à combiner avec une plaque pour jouer sur les couleurs et les matières
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contrôle de l'éclairage localement, depuis l'App Home + Control et depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Fonctions lumineux et témoin activables depuis l'App Home + Control
- Installation facile en boîte standard de profondeur 40mm
- Radio 2,4GHz
- Blanc
Avantages
- L'installation avec Neutre permet une excellente compatibilité avec tous les types d'éclairage, sans minimum de puissance
- Intégration esthétique parfaite dans la gamme Céliane
Les + installation
L'interrupteur double connecté permet un contrôle de 2 circuits d'éclairage dans un format très compact - Associable en multiposte - Compatible avec les supports à griffes
Les + utilisation
Créez ou remplacez un va-et-vient très facilement grâce aux commandes d'éclairage sans fils (avec ou sans piles)
Recommandations / restrictions d’usages
- A équiper d'une plaque de finition Céliane
- Pour ajouter votre double interrupteur d'éclairage à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Celiane with Netatmo
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.597 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.579 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03282FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12115AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Modèle Relais
- Type de charge Universel et LED
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Non
- Utilisable avec un bouton-poussoir Non
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
- Commande radio possible Oui
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Tension nominale 230 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Calibre 1.1 A
- Puissance de commutation 0-250 W
- Nombre de canaux 2
- Type de fixation Fixation avec vis
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 74 mm
- Hauteur 74 mm
- Profondeur 45.5 mm
- Profondeur d'encastrement 33 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Consommation en veille 2.3 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 4
- Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
- Section de câble 0.75-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414972322942
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Interrupteur double connecté avec neutre Céliane with Netatmo 2x250W toutes lampes - blanc sans plaque
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste