Nouveauté

Interrupteur connecté pour volets roulants et stores Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc

Interrupteur connecté Céliane with Netatmo pour contrôler les volets roulants et stores via l'App. Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à combiner avec une plaque de finition Céliane

80,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fonction montée/descente/stop - Alimentation Phase + Neutre 230V
  • Permet de :
    - contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique (non compatible avec les volets roulants à commande radio)

    - de gérer un brise soleil orientable, un store banne

    - de gérer les niveaux d'ouvertures
  • Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
  • Peut s'associer avec une ou plusieurs commande(s) sans fils pour ouvrants

Avantages

  • Une fois installée au mur, la commande dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Les + installation

S’installe facilement à la place d’un interrupteur encastré existant dans une boîte d’encastrement de profondeur standard (40 mm) - Fixation à griffes ou à vis possible - Livré avec coque de protection de chantier

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter votre interrupteur connecté pour ouvrants à votre installation, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage connectés Céliane with Netatmo
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
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
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Courant de commutation résistif
    2 A
  • Puissance de coupure max.
    500 W
  • Nombre max. de sorties de store vénitien
    1
  • Fonction commutation
    Oui
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Largeur
    74 mm
  • Hauteur
    74 mm
  • Profondeur
    46 mm
  • Profondeur d'encastrement
    33 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Tension nominale (Un)
    110-230 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Consommation en veille
    2.1 mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    3414972453615

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
CB1431 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur/commande volets roulants - Blanc
CN1431 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur/commande volets roulants - Noir
CT1431 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur/commande volets roulants - Titanium

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Questions fréquentes

Pré-requis & Installation des produits

La RE2020 ou réglementation environnementale 2020 impacte le secteur du bâtiment et particulièrement la filière de la construction, c’est-à-dire les concepteurs, architectes, bureaux d’études, promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, mais également les metteurs en œuvre et...
En savoir plus
La RE2020 est la réglementation environnementale entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Elle remplace la RT 2012 et vise à construire des bâtiments plus "propres", dont l’impact carbone est moins élevé. La RE2020 concerne tous les bâtiments neufs, qu’il s’agisse de bâtiments...
En savoir plus
La RE2020 (Règlementation Environnementale 2020) remplace la RT 2012 (Règlementation Thermique 2012) pour les constructions neuves résidentielles et tertiaires, depuis le 1er janvier 2022. La RE2020 instaure des changements notables pour les constructions neuves, dont le calcul de 9...
En savoir plus

Domotique et maison connectée

Le chauffage est la première source de consommation d’énergie des ménages. C’est donc un poste de dépenses que vos clients doivent particulièrement surveiller. Fermer les volets roulants le soir fait partie des bons gestes à adopter pour conserver la chaleur à l’intérieur et faire...
En savoir plus

Interrupteur connecté pour volets roulants et stores Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc

À associer