Interface de liaison hauteur 200mm pour baie LCS³ profondeur 600mm

  • Ref. 0 464 66
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

522,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interface de liaison hauteur 200mm
  • Pour baies LCS³ profondeur 600mm
  • Protection permettant la liaison entre le socle de baie et le chemin de câbles
  • Livrée avec balai d'étanchéité
  • Gris anthracite RAL7016

Les + installation

Couvercle réversible avec prédécoupes assurant une finition soignée

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Socle complet
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    600 mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Oui
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Largeur
    600 mm
  • Hauteur
    200 mm
  • Profondeur
    600 mm
  • EAN/Gencode
    3245060464660

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations