Injecteur Power over Ethernet PoE Midspan LCS³ avec 1 entrée et 1 sortie Gigabit

  • Ref. 0 327 37
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS², injecteur PoE Midspan permettant d'alimenter en Power over Ethernet des périphériques tels que des points d'accès Wi-Fi et des caméras IP

456,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Injecteur Power over Ethernet PoE Midspan LCS³
  • Avec 1 entrée et 1 sortie Gigabit - Puissance 30W
  • Conforme à la norme IEEE 802.3af

Les + installation

Raccordement direct sur le panneau de brassage

Les + utilisation

Permet d'alimenter en Power over Ethernet (PoE) des périphériques : points d'accès Wi-Fi, caméras IP…

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Norme de transmission
    Ethernet
  • Puissance max. PoE
    30W
  • Nombre de ports PoE
    1
  • Type de tension
    AC
  • Tension d'entrée
    100-230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Courant de sortie
    0.56mA
  • Mode de pose
    Indépendant
  • Largeur
    64mm
  • Hauteur
    36mm
  • Profondeur
    160mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    -40-85°C
  • Courant d'alimentation
    0.017-0.38A
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060327378

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations