Grille guide-câbles verticales pour baie Linkeo 33U

  • Ref. 6 464 20
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, équipement de gestion de câblage pour baie

178,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Grille guide-câbles verticales
  • Pour baie Linkeo 33U

Les + installation

Fixation latérale et arrière sur structure

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail de guidage de câbles
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Hauteur
    1486mm
  • Largeur
    300mm
  • Longueur
    25mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    33
  • Couleur
    Aluminium
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245066464206

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations