- Accueil
- Pro
- Produits
- Conduits et cheminements de câbles
- Goulotte, moulure et plinthe Planet Wattohm
- Goulotte de câblage
- Goulotte de câblage 25X25mm - Fond + couvercle 2m - ZH - PVC gris clair
Goulotte de câblage 25X25mm - Fond + couvercle 2m - ZH - PVC gris clair
Ref. 31050
Segma PLANET WATTOHMGoulotte de câblage Segma sans halogène 25mmx25mm - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main grâce aux pré découpes de fond et à l'aide de la pince coupante Segma - PC ABS
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Goulotte de câblage
- Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution
- Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
- Des trous réguliers disposés en têtes de languettes, permettent le passage d’une agrafe de retenue des fils en cours de câblage pour éviter leur sortie de la goulotte -Les agrafes peuvent être laissées à l’intérieur même après la pose du couvercle
- Permet également le passage d’un collier au travers des perforations latérales en pied de goulotte pour brider une gaine ou un câble
Information sur la gamme
La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- page commerciale (p.348 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.251 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01508FR-03.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez la brochure goulotte de câblage SEGMA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau ABS
- Hauteur 25 mm
- Largeur 25 mm
- Longueur 2000 mm
- Distance entre les fentes 6 mm
- Largeur de rainure 6.5 mm
- Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
- Sans halogène Oui
- Autoextinguible Oui
- Flexible Non
- Section transversale utile 391 mm²
- Type de fixation Perforation du fond
- Avec partie supérieure Oui
- Couleur Gris
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3271780310505
Normes et réglementations
Directive RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Goulotte de câblage 25X25mm - Fond + couvercle 2m - ZH - PVC gris clair
![Gaine chaussette passage de porte Ø30mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25065-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine chaussette passage de porte Ø30mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25065
![Capuchon cache tête de vis Ø6mm - Pour goulottes Segma - PVC](/sites/default/files/ecat/th_25055-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Capuchon cache tête de vis Ø6mm - Pour goulottes Segma - PVC
Ref. 25055
![Cloison hauteur 80 à 100mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25030-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Cloison hauteur 80 à 100mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25030
![Gaine chaussette passage de porte Ø20mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25064-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine chaussette passage de porte Ø20mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25064
![Support à visser pour encliquetage de cloison - Pour goulottes Segma toutes dimensions](/sites/default/files/ecat/th_25063-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Support à visser pour encliquetage de cloison - Pour goulottes Segma toutes dimensions
Ref. 25063
![Rivet standard Ø5mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25021-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Rivet standard Ø5mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25021
![Outil de pose pour rivets standard Ø4mm référence 25015 - Pour goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25058-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Outil de pose pour rivets standard Ø4mm référence 25015 - Pour goulottes Segma
Ref. 25058
![Accessoire de fixation sur platine perforée pour goulotte Segma](/sites/default/files/ecat/th_25024-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Accessoire de fixation sur platine perforée pour goulotte Segma
Ref. 25024
![Gaine spirale Ø6mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25001-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine spirale Ø6mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25001
![Outil de pose pour rivets standard Ø6mm référence 25016 - Pour goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25059-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Outil de pose pour rivets standard Ø6mm référence 25016 - Pour goulottes Segma
Ref. 25059
![Accessoire de fixation sur rail profondeur 15mm pour goulotte Segma](/sites/default/files/ecat/th_25023-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Accessoire de fixation sur rail profondeur 15mm pour goulotte Segma
Ref. 25023
![Gaine spirale ignifugée Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25002-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine spirale ignifugée Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25002
![Rivet standard Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25015-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Rivet standard Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25015
![Gaine spirale Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25003-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine spirale Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25003
![Agrafe pour retenue de fils pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25057-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Agrafe pour retenue de fils pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25057
![Accessoire de fixation sur porte pour goulotte Segma](/sites/default/files/ecat/th_25025-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Accessoire de fixation sur porte pour goulotte Segma
Ref. 25025
![Vis nylon TC tête cylindrique 6x12mm pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions](/sites/default/files/ecat/th_25050-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Vis nylon TC tête cylindrique 6x12mm pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions
Ref. 25050
![Colle (20g) pour pose sur porte de goulottes Segma toutes dimensions - Adhésion instantanée - Viscosité moyenne](/sites/default/files/ecat/th_25061-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Colle (20g) pour pose sur porte de goulottes Segma toutes dimensions - Adhésion instantanée - Viscosité moyenne
Ref. 25061
![Vis nylon TC tête cylindrique chargée fibre de verre - 6x12mm - Pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions](/sites/default/files/ecat/th_25051-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Vis nylon TC tête cylindrique chargée fibre de verre - 6x12mm - Pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions
Ref. 25051
![Pince coupante Segma pour découpe de goulottes Segma toutes dimensions](/sites/default/files/ecat/th_25060-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Pince coupante Segma pour découpe de goulottes Segma toutes dimensions
Ref. 25060
![Rivet renforcé Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25017-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Rivet renforcé Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25017
![Gaine spirale Ø22mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25027-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine spirale Ø22mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25027
![Rivet standard Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25016-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Rivet standard Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25016
![Rivet renforcé Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25018-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Rivet renforcé Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25018
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube