Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - blanc

  • Ref. 0 501 72
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche plastique 2P+T 16A
  • A orientation du câble - Blanc
  • Livrée avec étiquette avec Gencod
  • Câble 3 x 1,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis

Les + utilisation

Permet d'orienter le câble à 360°

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    16A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur
    74mm
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060501723

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

69% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - blanc

À associer