Fiche plastique 2P 16A extra-plate à sortie latérale - blanc

  • Ref. 0 501 83
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche plastique 2P - 16A
  • Extra-plate à sortie latérale - Blanc
  • Livrée avec étiquette avec Gencod
  • Câble 2 x 1,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis

Les + installation

Idéale derrière un meuble

Recommandations / restrictions d’usages

  • Idéale derrière un meuble

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre
    16 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    36.5 mm
  • Hauteur
    36.5 mm
  • Profondeur
    48 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-35 °C
  • Temperature de stockage
    -15-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060501839

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche plastique 2P 16A extra-plate à sortie latérale - blanc

À associer