Feux à LED flash ou variation multisons 87dB à 100dB à 1m pour signalisation lumineuse - 6 candelas - rouge

  • Ref. 0 413 97
  • LEGRAND

Signalisation lumineuse pour applications industrielles et tertiaires

386,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Feu à LED flash ou variation multisons - IK08
  • Dimensions :
    - hauteur 60mm
    - Ø92mm
  • Consommation électrique en fonction de la tension :
    - 12V- 315mA
    - 24V- 280mA
    - 40V - 110mA
    - 120V- 75mA
    - 240V - 50mA
  • Rouge - Intensité lumineuse 6 candelas - Niveau sonore réglable (3 niveaux) de 87dB à 105dB à 1m
  • Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble

Avantages

  • Produit multi-tensions par l'intermédiaire de socles adaptatifs, offrant de multiples solutions avec peu de références

Les + utilisation

Choix d'un des 3 modes de fonctionnement du signal lumineux : fixe, sinusoïdal, clignotant (3 flashs) par bouton poussoir - 64 sons sélectionnables par câblage et micro-interrupteurs - 2 fonctions lumineuses : flash, variation - Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage et/ou bouton poussoir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Associable avec tous les socles de références 041375, 041380, 041381, 041382, 041383 et 041384

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    12-12 V
  • Type de courant
    AC/DC
  • Consommation d'électricité
    315 A
  • Puissance
    3.78 W
  • Couleur de calotte
    Rouge
  • Source lumineuse
    LED
  • Volume
    105 dB
  • Type de signal optique
    Lumière continue
  • Type de générateur de signal acoustique
    Sirène
  • Type de signal acoustique
    Programmable
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Couleur du boîtier/corps
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Avec contact
    Non
  • Fréquence du signal sonore
    440-3000 kHz
  • Compatible selon EN 54-23
    Non
  • Adapté à un montage en applique
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    60 mm
  • Hauteur
    92 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-+55 °C
  • Temperature de stockage
    -30-+55 °C
  • Courant d'alimentation
    0.05-0.315 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Flux lumineux de la source
    526 lm
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Adressable
    Non
  • Nombre de sonneries
    64
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Eclairage d'urgence
  • EAN/Gencode
    3414971498242

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations