Base pour signalisation lumineuse 120V~ et 240V~ installation et câblage en paroi

  • Ref. 0 413 84
  • LEGRAND

Accessoire pour signalisation lumineurse

169,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Base pour signalisation lumineuse
  • Dimensions :
    - hauteur 61mm
    - largeur 100mm
    - longueur 115mm
  • 120V~ et 240V~

Avantages

  • Associable avec les feux à LED petits et grands modèles

Les + installation

Installation et câblage en paroi

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Alimentation en bout
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Section
    1.5 mm²
  • Largeur
    115 mm
  • Hauteur
    100 mm
  • Profondeur
    61 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-55 °C
  • Temperature de stockage
    -30-55 °C
  • Tension nominale (Un)
    110-240 V
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971498006

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations