Base pour signalisation lumineuse 12V~/= et 24V~/= faible encombrement avec câblage par le dessous

  • Ref. 0 413 80
  • LEGRAND

Accessoire pour signalisation lumineurse

48,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Base pour signalisation lumineuse
  • Dimensions :
    - hauteur 21mm
    - Ø92mm
  • 12V~/= et 24V~/=
  • Faible encombrement, câblage par le dessous de la base

Avantages

  • Associable avec les feux à LED petits et grands modèles

Les + installation

Câblage par le fond du socle

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Boîtier en saillie
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Oui
  • Transparent
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Matériau
    Plastique
  • Hauteur
    21 mm
  • Diamètre
    92 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-55 °C
  • Temperature de stockage
    -30-55 °C
  • Numéro RAL
    7035
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale
    40-40 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    52-52 mm
  • EAN/Gencode
    3414971497924

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations