Feux à LED fixe , clignotant , tournant grand modèle pour signalisation lumineuse - 13 candelas - rouge

  • Ref. 0 413 93
  • LEGRAND

Signalisation lumineuse pour applications industrielles et tertiaires

569,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Feu à LED fixe , clignotant , tournant grand modèle - IK08
  • Dimensions :
    - hauteur 110mm
    - Ø92mm
  • Consommation électrique en fonction de la tension :
    - 12V- 215mA
    - 24V - 175mA
    - 40V- 125mA
    - 120V - 65mA
    - 240V- 40mA
  • Rouge - Intensité lumineuse 13 candelas
  • Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble

Avantages

  • Produit multi-tensions par l'intermédiaire de socles adaptatifs, offrant de multiples solutions avec peu de références

Les + utilisation

Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Associable avec tous les socles de références 041375, 041380, 041381, 041382, 041383 et 041384

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Fonction flash
    Oui
  • Fonction lumière clignotante
    Oui
  • Fréquence de clignotement
    720-720 1/min
  • Fonction lumière continue
    Oui
  • Fonction feu tournant/rotatif
    Oui
  • Fonction lumière pulsée
    Oui
  • Avec infrarouge
    Non
  • Tension nominale (Un)
    12-12 V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Consommation d'électricité
    0.27 A
  • Puissance
    2.58 W
  • Couleur de calotte
    Rouge
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Alimentation à l'énergie solaire
    Non
  • Nombre de modes
    3
  • Homologation selon ICAO
    Non
  • Température ambiante
    -30-+55 °C
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Intensité lumineuse
    5-5 cd
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Largeur
    92 mm
  • Hauteur
    107.5 mm
  • Dimmable/gradable
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971498167

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations